Passfederprofil 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.009.20 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 900 g |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360191
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990