Schlittenprofil LRF 8
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.658.08 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 34,99 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 21,91 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 751,43 cm4 |
| Gewicht | m = 9,45 kg/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 3000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| zulässige Nutauszugskraft | F = 5000 N |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 13,07 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 93,29 cm3 |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 120 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D10 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 160 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | |
| Führungsart: Welle D14 | Schlittenbreite: 200 mm | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
Länge wird benötigt
Downloads
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990