Führungsschiene z
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.639.45 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 578 g/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 4500 mm |
| Material | PVC |
| Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahmen D30 als separate Anschlag- und Gleitleisten in KanBan-Wagen und Förderstrecken eingebaut. Auf Länge zusägen, einsetzen fertig – die ideale Voraussetzung für lean production-Prozesse.
Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen natürlich auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Varianten
Sortieren nach
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: No sides | Material: Al, anodized | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (PVC) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: No sides | Material: Plastic (ABS) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | |
| Line: LPS | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Zolltarifnummer
39169090