Drehknauf


Gewählte Variante
Drehknauf (0.0.486.79)
Drehknauf
0.0.486.79
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Drehknauf, PA, schwarz
1 Vierkantstift 56 mm lang, St, verzinkt
1 Vierkantstift 112 mm lang, St, verzinkt
2 Nutensteine 8 Al M5
2 Senkschrauben DIN 7991-M5x16, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.486.79
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 128 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Ergonomisch gestalteter Drehknauf zur Betätigung des Einbauschloss-Systems 8 als Drehgriff für den Schwenkriegelverschluss 8.
Das Schloss der abschließbaren Variante blockiert die Drehbewegung des Drehknaufs durch einen Schließriegel.
Der Satz enthält die benötigten Befestigungselemente sowie zwei Vierkantstifte für die ein- oder beidseitige Schloss- Betätigung.
Soll die Tür von beiden Seiten zu öffnen sein, müssen 2 Sätze Drehknauf kombiniert werden. Die Betätigung des abschließbaren Drehknaufs ist nur von einer Seite aus möglich.
Das Einbauschloss-System 8 ist ein modulares Türschloss für Schutzeinrichtungen. Die verschiedenen Ausbaustufen als Riegel- oder Stangenschloss ermöglichen es, Türen in bis zu drei Richtungen zu verriegeln.
Das Schloss wird vollständig in ein Profil 8 oder Profil 8 leicht (keine Klemmprofile) integriert: der Schwenkriegel schwenkt in die seitliche Profilnut ein, die Riegelstangen werden verdeckt in der Kernbohrung der Profile geführt.
Die Betätigung von beiden Seiten der Tür ist ebenso möglich wie die einseitige Bedienung. Das Schloss wird nach dem Verriegeln optional durch den abschließbaren Drehknauf von einer Seite der Tür verschlossen.

Montagehinweise

Die Grundversion eines Türschlosses mit dem Einbauschloss-System 8 besteht aus einem Schwenkriegelverschluss 8 sowie mindestens einem Drehknauf.
Je ein Stangenverschluss 8 ist für die Riegelstange zum oberen bzw. unteren Türende notwendig.

Varianten

Sortieren nach

Abschließbar:  X
Abschließbar: 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39259010