Adapterprofil 12/8 Al
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.003.24 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Fläche | A = 0,3 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 0,01 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 0,06 cm4 |
| Gewicht | m = 75 g/m |
| Liefereinheit | 1 Stück à 2000 mm |
| Material | Al, eloxiert |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 0,03 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 0,1 cm3 |
Beschreibung
Verbindung eines Gelenks 8 40x40 mit Profil 12 unter Verwendung des Adapterprofils 12/8 Al. Die Verdrehsicherungen des Gelenks in der Nut bleiben dadurch wirksam.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042990