Drucktaster 22mm


Gewählte Variante
Drucktaster 22mm, rot (0.0.691.48)
Drucktaster 22mm, rot
0.0.691.48
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.691.48
ESD-sicherNein
Gewichtm = 9,9 g
Liefereinheit1 Stück
MaterialPA-GF
Farberot

Beschreibung

Drucktaster von item sind universelle Befehlsgeber mit ⌀22mm. Sie werden mit dem Befestigungsadapter für Elemente 22mm (0.0.691.55) und dem Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm in item Einbaudosen K76 M45 integriert.
Drucktaster 22mm dienen zum An- und Ausschalten von Funktionen. Sie sind in den Farben rot, grün und weiß verfügbar.
Die Taster werden rückseitig durch den mitgelieferten Gewindering gehalten. Die Befestigung ist für eine Wandstärke von 1 bis 6 mm geeignet.
item bietet eine große Auswahl an Schaltern und Einbaudosen der Serie M45 an. Für Befehls- und Meldegeräte mit Durchmesser 22 mm stehen passende Adapter M45 in verschiedenen Ausführungen bereit.

Varianten

Sortieren nach

Farbe:  rot rot
Farbe:  grün grün
Farbe:  weiß weiß

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
UNSPSC 7.0
39121506
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Zolltarifnummer
85365080