PVC-Streifen


Gewählte Variante
PVC-Streifen 200x2, rot transparent (0.0.731.87)
PVC-Streifen 200x2, rot transparent
0.0.731.87
Alle ansehen

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.731.87
ESD-sicherNein
Gewichtm = 496 g/m
Härte80 Sh A
Liefereinheit1 Rolle à 50 m
MaterialPVC
Farberot transparent

Beschreibung

PVC-Streifen 200x2, rot transparent eignen sich zur Konstruktion von Lamellenvorhängen mit Schutz vor UV-Licht und Lichtbögen gemäß DIN EN ISO 25980. Die Befestigung der 2 mm starken Lamellen erfolgt mit dem Lamellenhalter 8 PA 1-2mm (0.0.721.71) in einer Nut 8.
PVC-Streifen 200x2 sind als Zuschnitt oder als 50-Meter-Rolle zum individuellen Ablängen verfügbar.
Hinweis: Länge und Anzahl der PVC-Streifen sowie das Maß der Überlappung können mithilfe der Montageanleitung errechnet werden.
Mit PVC-Streifen 200x2, rot transparent entstehen durchsichtige Schweißvorhänge mit UV-Schutz. Gemäß EN ISO 25980 tragen die gefärbten, überlappenden Lamellen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bei. Der Lamellenvorhang schützt als Schweißschutz Personen außerhalb des Schweißarbeitsplatzes vor den Auswirkungen des hellen Lichtbogens sowie vor Metallspritzern.
Personen und Transportwagen können die semi-transparente Trennung einfach durchqueren. Durch die individuelle Aufhängung in der Nut 8 lassen sich einzelne Lamellen und Lamellenhalter gezielt austauschen, ohne komplette Leisten entfernen zu müssen.

Montagehinweise

PVC-Streifen können mit einem Cuttermesser auf Länge zugeschnitten werden.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 4000Farbe:  transparent transparent
Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  transparent transparent
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  200 ... 4000Farbe:  rot, transparent
Liefereinheit:  RolleLänge:  50000 Farbe:  rot, transparent

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
22110801
eCl@ss 5.1
22110801
UNSPSC 7.0
56122003
UNSPSC 9.0
56122003
eCl@ss 6.0.1
22110890
eCl@ss 7.1
22110890
eCl@ss 8.0
22110890
eCl@ss 11.0
22110890
Zolltarifnummer
39204390