Teleskopschiene-Schwerlast
Gewählte Variante 
 
Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L400, Überauszug, verzinkt
0.0.729.93
0.0.729.93
Technische Daten
Lieferumfang
2 Teleskopschienen-Schwerlast 19,1x53,1 L400, Überauszug
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.729.93 | 
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 5 | 
| Baureihe | Baureihe 6 | 
| Baureihe | Baureihe 8 | 
| Belastung | max. 130 kg pro Paar | 
| Eigenschaft | verzinkt | 
| ESD-sicher | Ja | 
| Gewicht | m = 2,333 kg | 
| Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -20 °C … +70 °C | 
| Liefereinheit | 1 Satz | 
| Material | St | 
| Nutzungsdauer | 80.000 Zyklen | 
Beschreibung
Im geschlossenen Zustand verhindert eine Rastung das unbeabsichtigte Herausfahren.
Um die maximalen Lastwerte zu erreichen, müssen die in der Montageanleitung beschriebenen Befestigungspositionen verwendet werden.
Varianten
Sortieren nach
| Belastung: max. 130 kg pro Paar | Länge: 400 mm | |
| Belastung: max. 140 kg pro Paar | Länge: 500 mm | |
| Belastung: max. 120 kg pro Paar | Länge: 600 mm | |
| Belastung: max. 110 kg pro Paar | Länge: 700 mm | |
| Belastung: max. 100 kg pro Paar | Länge: 790 mm | |
| Belastung: max. 80 kg pro Paar | Länge: 900 mm | |
| Belastung: max. 70 kg pro Paar | Länge: 1000 mm | 
Downloads
CAD-Daten
"Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L400, Überauszug, verzinkt" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 2 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.
 Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 7.1
 23250590
eCl@ss 8.0
 23250590
eCl@ss 11.0
 23250590
UNSPSC 7.0
 56111905
UNSPSC 9.0
 56111902
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
eCl@ss 4.0
 22041424
Zolltarifnummer
 83024200
Teleskopschiene-Schwerlast
Gewählte Variante 
 
Teleskopschiene-Schwerlast 19,1x53,1 L400, Überauszug, verzinkt
0.0.729.93
0.0.729.93