Rollladen-Führungsprofil


Gewählte Variante
Rollladen-Führungsprofil 8, natur (0.0.465.63)
Rollladen-Führungsprofil 8, natur
0.0.465.63
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.465.63
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
FlächeA = 2,28 cm2
Gewichtm = 0,61 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 3000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Rollläden können als bewegliche Flächenelemente z. B. zum Verschluss von Schranksystemen, Schalttafeln und Bedienpulten eingesetzt werden. Vorteilhaft ist die Flexibilität der Fläche, die eine Unterbringung innerhalb des Gehäuses ermöglicht und keinen äußeren Schwenk- oder Verschieberaum benötigt.
Das Rollladen-System ist geeignet zum Aufbau manuell betätigter Rollläden in vertikaler und horizontaler Einbaulage. Es kann in Rahmenkonstruktionen aus beliebigen Trägerprofilen der Baureihe 8 eingesetzt werden.
Das System besteht aus der Rollladen-Führung und dem Rollladen, die jeweils modular aufgebaut sind.
Der Rollladen ist in Aluminium- oder Kunststoff-Ausführung verfügbar.
Die Rollladen-Führung wird modular aufgebaut aus Rollladen-Führungsprofil und -Kurvenführungen 45°. Über die Führungselemente wird die Rollladen-Gleitleiste für reibungsarmes und klapperfreies Gleiten des Rollladens durchgängig aufgesetzt.
Der Aufbau der Führung beginnt mit der Festlegung der Position aller Führungselemente. Die benötigten Längen der Rollladen-Führungsprofile werden mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle ermittelt.
Die Gesamtlänge der Führung muss so bemessen sein, dass darin der Rollladen in jede Endlage verschoben werden kann.
Die Befestigung der Rollladen-Führungsprofile auf Profilnuten 8 erfolgt mit Klipp 8 St (Kap. 1.2 Zubehör Profile). Empfohlen wird die Verwendung von 5 Stück auf 1 m Führungsprofil.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000
Liefereinheit:  StückLänge:  3000

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
Zolltarifnummer
76042100