Schiebetür-Magnetschnäpper 8

0.0.718.40


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Magnethalter 8, grau ähnlich RAL 7042
1 Metallplättchen, St
1 Nutenstein V 8 St M5, verzinkt
1 Senkschraube DIN 7991-M5x12, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.718.40
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 38 g
Haltekraft40 N
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Schiebetür-Magnetschnäpper 8 ist eine Magnetzuhaltung für Schiebetüren. Der Magnet wird in der Nut 8 eines Profils 8 oder Profils 32x18 mit dem beigelegten Material ohne Bearbeitung befestigt.
Der Magnetverschluss kann für alle Schiebetürvarianten der Baureihe 8 verwendet werden. Er ermöglicht sowohl seitlich als auch mittig schließende Türflügel.
Mit den schmalen Klemmprofilen 8 32x18 entstehen raumsparende Schiebetüren. Vier Türsegmente mit zentralem Verschluss erleichtern den mittigen Zugang. Als Öffnungsbereich bleibt die Hälfte der Gesamtbreite. 
Durch das Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (0.0.495.13) lassen sich zwei Türsegmente parallel entlang einer Nut 8 bewegen. Der Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 (0.0.494.74) sorgt für leichten Lauf. 

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090