Schutzzaun 8, Einhängeelement

* Pflichtangabe

Technische Daten

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandvormontiert

Beschreibung

Das Schutzzaun 8, Einhängeelement besteht aus einem Profilrahmen mit einer Flächenfüllung aus Polycarbonat, Stahlgitter oder Wellengitter. Das Einhängeelement kann zwischen zwei Schutzzaun 8, Komplettfeldern montiert werden. Alternativ können zwei Schutzzaun 8, Pfosten oder andere Ständerprofile verwendet werden.
Durch die item Sicherheitsaufhängung kann das eigenstabile Einhängefeld für Wartungszwecke einfach herausgenommen werden, ohne die Pfosten entfernen zu müssen. Die manipulationssichere Sicherheitsaufhängung verwendet spezielle Innensechskantschrauben, die nur mit einem Spezialschlüssel gelöst werden können. So bleibt Unbefugten der Zugang zu einer Gefahrstelle verwehrt.
Der modulare item Schutzzaun 8 besteht aus kombinierbaren Komplettfeldern, Zwischenelementen, Einhängeelementen und Pfosten mit Flächenfüllungen aus Polycarbonat, Stahlgitter oder Wellengitter.
Durch konfigurierbare Baugruppen können Sie alle Details exakt auf Ihre Anforderungen anpassen. Alle Bestandteile werden automatisch auf die benötigte maximale Belastbarkeit ausgerichtet. So können Sie sich auf die Anwendung für den Arbeitsschutz konzentrieren, während die Software die passenden Profile, Bodenbefestigungen sowie die benötigte Anzahl an Haltern auswählt.
Durch die automatische Optimierung ist der item Schutzzaun 8 die wirtschaftliche und schnell konfigurierbare Basis für funktionelle Abtrennungen zwischen Menschen und Gefahrenbereichen. Die trennenden Schutzeinrichtungen erfüllen die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 14120:2016. Die maximale Belastbarkeit kann auf 115 J, 329 J und 767 J ausgerichtet werden.
Im item Engineeringtool lassen sich die Module einfach zu kompletten Schutzzäunen verbinden und mit anderen Konstruktionen zu einer Komplettlösung kombinieren. Um die Montage vor Ort zu beschleunigen, werden die Zaunfelder vormontiert geliefert.

Montagehinweise

Die Sicherheitsaufhängungen für Schutzzaunfelder werden an den Pfosten befestigt. Danach kann eine Person alleine das Einhängeelement montieren. Es wird unten eingehängt, oben angeschwenkt und mit der Sicherheitsschraube verriegeln.