Schutzzaun 8, Pfosten

* Pflichtangabe

Technische Daten

Eigenschaften

BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Liefereinheit1 Satz
Lieferzustandnicht montiert

Beschreibung

Der Schutzzaun 8, Pfosten dient als Befestigung für Zwischenelemente und Einhängeelemente des item Schutzzauns 8. Das Profil und der Stellfuß werden von der Software passend zur gewünschten maximalen Belastbarkeit gewählt.
Der modulare item Schutzzaun 8 besteht aus kombinierbaren Komplettfeldern, Zwischenelementen, Einhängeelementen und Pfosten mit Flächenfüllungen aus Polycarbonat, Stahlgitter oder Wellengitter.
Durch konfigurierbare Baugruppen können Sie alle Details exakt auf Ihre Anforderungen anpassen. Alle Bestandteile werden automatisch auf die benötigte maximale Belastbarkeit ausgerichtet. So können Sie sich auf die Anwendung für den Arbeitsschutz konzentrieren, während die Software die passenden Profile, Bodenbefestigungen sowie die benötigte Anzahl an Haltern auswählt.
Durch die automatische Optimierung ist der item Schutzzaun 8 die wirtschaftliche und schnell konfigurierbare Basis für funktionelle Abtrennungen zwischen Menschen und Gefahrenbereichen. Die trennenden Schutzeinrichtungen erfüllen die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 14120:2016. Die maximale Belastbarkeit kann auf 115 J, 329 J und 767 J ausgerichtet werden.
Im item Engineeringtool lassen sich die Module einfach zu kompletten Schutzzäunen verbinden und mit anderen Konstruktionen zu einer Komplettlösung kombinieren. Um die Montage vor Ort zu beschleunigen, werden die Zaunfelder vormontiert geliefert.

Montagehinweise

Die Stellfüße ermöglichen einen Höhenausgleich. Das Ausrichten des Pfostens wird durch eine Sechskantschraube ISO 4017-M8x30 erleichtert. Dazu wird ein Gewinde M8x56mm in die Kernbohrung des Ständerprofils eingebracht.