Schutzzaun 8, Zwischenelement
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Baureihe | Baureihe 8 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 954 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Lieferzustand | nicht montiert |
Beschreibung
Die mitgelieferten Automatik-Laschensätze beschleunigen die Montage der Profile an den Pfosten. Im Lieferumfang befindet sich außerdem die benötigte Anzahl an Stahlgitter- oder Flächenklemmen entsprechend der gewünschten Belastbarkeit.
Durch konfigurierbare Baugruppen können Sie alle Details exakt auf Ihre Anforderungen anpassen. Alle Bestandteile werden automatisch auf die benötigte maximale Belastbarkeit ausgerichtet. So können Sie sich auf die Anwendung für den Arbeitsschutz konzentrieren, während die Software die passenden Profile, Bodenbefestigungen sowie die benötigte Anzahl an Haltern auswählt.
Durch die automatische Optimierung ist der item Schutzzaun 8 die wirtschaftliche und schnell konfigurierbare Basis für funktionelle Abtrennungen zwischen Menschen und Gefahrenbereichen. Die trennenden Schutzeinrichtungen erfüllen die Anforderungen gemäß DIN EN ISO 14120:2016. Die maximale Belastbarkeit kann auf 115 J, 329 J und 767 J ausgerichtet werden.
Montagehinweise
Schutzzaun 8, Zwischenelement
* Pflichtangabe