Arbeitsstuhl PU
Technische Daten
Lieferumfang
Polster, Polyurethan Integralschaum
Fußkreuz, AL
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.639.92 | 
|---|---|
| Baureihe | Arbeitsplatzsystem | 
| ESD-sicher | Nein | 
| Gewicht | m = 21,7 kg | 
| Liefereinheit | 1 Stück | 
| Max. Belastung | M = 125 kg | 
Beschreibung
Sitztechnik mit Neigungsverstellung (35° Verstellbereich) für aktives, aufgerichtetes Sitzen (Synchronmechanik)
anpassbare Sitztiefe (50 mm Verstellbereich)
neigungs- und höheneinstellbare Rückenlehne (80 mm Verstellbereich), im Schulterbereich verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit, mit Soft-Handgriffen
PU-Sitz- und Rückenpolsterung, abriebfest und abwaschbar
automatische Anpassung an das Körpergewicht (ESD-Ausführung)
Sicherheitsgasfeder mit großem Verstellbereich
poliertes Aluminium-Fußgestell, Durchmesser 700 mm
Zwei Ausführungen sind lieferbar:
Arbeitsstuhl PU, für Sitzarbeitsplätze, mit lastabhängig gebremste Rollen für harte Böden, Sitzhöhenverstellung 430 – 590 mm
Arbeitsstuhl hoch PU (Counter-Stuhl), für Sitz-/Steharbeitsplätze, lastabhängig blockierenden Rollen für harte Böden, Sitzhöhenverstellung 580 – 830 mm
Fußring verchromt mit rutschhemmender Oberfläche, stufenlos höhenverstellbar mit Schnellverschluss
beide Ausführungen auf Wunsch auch in ESD-ableitfähiger Ausführung erhältlich
Das Top-Produkt mit Top-Service: 5 Jahre Garantie!
Varianten
Sortieren nach
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, Low-Level | ESD-safe: ✓ | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: X | |
| Chair height: Chair, High-Level | ESD-safe: ✓ | 
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
 eCl@ss 8.0
 21100502
eCl@ss 4.0
 21100502
UNSPSC 9.0
 56111905
eCl@ss 11.0
 21100503
eCl@ss 4.1
 21100502
eCl@ss 5.0
 21100502
eCl@ss 5.1
 21100502
eCl@ss 6.0.1
 21100503
eCl@ss 7.1
 21100502
UNSPSC 7.0
 56111905
Zolltarifnummer
 94013900