Stufenbohrer
Technische Daten
Technischer Hinweis
Morsekegel: MK 3
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.014.03 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 12 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 582 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
| Material | Hochleistungs-Schnellstahl |
Varianten
Sortieren nach
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 12 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: ✓ | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 5 | Serrage: D12 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 6 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: La fixation universelle | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 8 | Serrage: D15 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Profilé d'encadrement | Série: 6 | Serrage: D11 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation à onglet | Série: 8 | Serrage: D13 | Fraise conique: X | |
| Technique de connexion: Fixation centrale | Série: 10 | Serrage: MK 2 | Fraise conique: X |
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Zolltarifnummer
82075060