Drive Pulley


Selected variant
Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40-120 (0.0.705.07)
Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40-120
0.0.705.07
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

1 drive pulley, St
2 self-aligning ball bearings DIN 630

Properties

Article number0.0.705.07
LineConveyors
ESD-safeYes
Weightm = 1,585 kg
Delivery unit1 pce.
Status on deliveryPreassembled

Description

Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40 supports even belt travel. Two-row self-aligning ball bearings compensate for potential axial misalignment.
The drive pulley is secured in place with Drive Unit Set 8 40 (0.0.702.72). Thanks to blind holes on both sides, Expanding Hub Coupling D16/d13 can be used to connect a motor to either the right or left-hand side of the flat belt conveyor.
The recommended conveyor belt width is 110 mm.

Variants

Sort by

Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  120 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  160 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  200 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  240 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  320 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatoreTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  400 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Azionamento direttoLarghezza complessiva:  80 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  40 mm
Tipo di nastro trasportatore:  Nastro trasportatore a cinghia dentataTipo di azionamento:  Indirect driveLarghezza complessiva:  80 mm

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900