Retaining Cord
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.621.77 |
---|---|
Line | Work Bench System |
Line | line 8 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 10 g/m |
Delivery unit | 1 roll, length 20 m |
Material | NBR |
Colour | grey |
Description
Variants
Sort by
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 10 ... 10000 | Średnica: ø 3 mm | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 10000 | Średnica: ø 3 mm | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 10 ... 20000 | Średnica: ø 6 mm | Kolor: ![]() | |
Jednostka dostawcza: Rolka | Długość: 20000 | Średnica: ø 6 mm | Kolor: ![]() |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
30102316
UNSPSC 7.0
30102316
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Customs tariff number
40082900