Technical Data
Technical note
Thickness tolerance ± 5 %
Properties
Article number | 0.0.492.03 |
---|---|
Property | clear |
ESD-safe | No |
Weight, spec. Surface | m = 5,08 kg/m2 |
Delivery unit | 1 pce. panel dimensions. approx. 3050x2050 mm |
Material | PET |
Description
This highly transparent material exhibits a far higher resistance to impact than acrylic glass and is also easier to work with. Compared to polycarbonate, it offers improved resistance to chemicals and better colour fidelity and UV resistance.
Variants
Sort by
111 matching variants to "{{formattedLockedParameters}}" | ||||||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 2040 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2770 | Ancho: 50 ... 1820 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2800 | Ancho: 1850 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2410 | Ancho: 50 ... 1190 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2440 | Ancho: 1220 | Material: plástico sólido | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico XT | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2000 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2030 | Material: acrílico GS | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: PET-G | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1970 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 2000 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3020 | Ancho: 50 ... 2020 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: policarbonato | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1970 | Ancho: 50 ... 970 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Ancho: 1000 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 1983 | Ancho: 50 ... 973 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2013 | Ancho: 1003 | Material: polietileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2920 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: Al-PE Compound | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: Al-PE Compound | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2970 | Ancho: 50 ... 1470 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Ancho: 1500 | Material: AlMg1 | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 3010 | Ancho: 50 ... 2010 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3050 | Ancho: 2050 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Corte | Largo: 50 ... 2260 | Ancho: 50 ... 1560 | Material: Polipropileno | Color: ![]() | ||
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2300 | Ancho: 1600 | Material: Polipropileno | Color: ![]() |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 4.0
35030401
eCl@ss 5.1
35040401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39206100