Closed panels


Selected variant
Plastic 6mm, black, similar to RAL 9017 (0.0.727.50)
Plastic 6mm, black, similar to RAL 9017
0.0.727.50
Show all
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.727.50
ESD-safeNo
Weight, spec. Surfacem = 8,67 kg/m2
Delivery unitcut-off max. 2770x1820 mm
MaterialResin-bonded cellulose laminate
Colourblack, similar to RAL 9017

Description

Plastic is a thermosetting material with very high abrasion and impact resistance. The panels in a thickness of 6 mm are laminated in the colour black. They are suitable for panelling, table tops and partitions that are subjected to high stresses.
Panels made of resin bonded cellulose laminate are also resistant to high temperatures. The data sheet sets out details relating to thermal expansion that must be taken into account when installing them in frame structures.
Plastic panels are available from item in various colours. Thanks to their hygienically sealed melamine resin surface, they exhibit especially good resistance to many chemicals. A full list can be found in the product data sheet.

Important: Panel elements made of Plastic must be stored and transported lying flat until they are to be installed. Due to the production processes used, the brilliance and colour of laminated surfaces can differ slightly from the RAL colour stated.

Variants

Sort by

Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 2040Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2770largeur:  50 ... 1820Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2410largeur:  50 ... 1190Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastiqueCouleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XTCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2000Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GSCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-GCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1970Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3020largeur:  50 ... 2020Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolycarbonateCouleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1970largeur:  50 ... 970Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 1983largeur:  50 ... 973Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  PolyéthylèneCouleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2920largeur:  50 ... 1470Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PECouleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2970largeur:  50 ... 1470Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 3010largeur:  50 ... 2010Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 2260largeur:  50 ... 1560Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièceLongueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  PolypropylèneCouleur:  noir noir

Downloads

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39219030