Technical Data
Scope of Delivery
a = 6.0 - 9.5 mm
Properties
Article number | 0.0.005.08 |
---|---|
Line | line 12 |
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Length | m = 51 g/m |
Delivery unit | 1 pce., length 2000 mm |
Material | PP |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 5 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 5 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 6 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 6 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 8 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 7042 (Verkehrsgrau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 5010 (Enzianblau) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 1018 (Zinkgelb) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 6016 (Türkisgrün) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 8 | Farbe: RAL 3003 (Rubinrot) | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 10 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | |
Baureihe: 10 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | |
Baureihe: 12 | Farbe: weiß, transparent | ESD-sicher: X |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 11.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Customs tariff number
39169090