Closed panels
50 2.920
50 1.470
On request
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Panel dimensions approx. 3000x1500 mm
Properties
Article number | 0.0.026.73 |
---|---|
Property | natural anodized |
ESD | ESD-safe = No |
Weight, spec. Surface | m = 5,55 kg/m2 |
Delivery unit | cut-off max. 2920x1470 mm |
Material | Al-PE compound |
Description
Variants
Sort by
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 2040 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9003 (biały sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 2070 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9003 (biały sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7030 (szary kamienny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 1003 (żółty sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 5014 (popielaty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 6011 (zielony rezedowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 3000 (czerwony ognisty) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9017 (czarny komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 9016 (biały komunikacyjny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2770 | Szerokość: 50 ... 1820 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2800 | Szerokość: 1850 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: Antracyt | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2410 | Szerokość: 50 ... 1190 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2440 | Szerokość: 1220 | Materiał: Pełny plastik | Kolor: RAL 7035 (jasnoszary) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe XT | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor szkła przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor szkła przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor opal przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor opal przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2000 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2030 | Materiał: Szkło akrylowe GS | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: PET-G | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1970 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 2000 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: klarowany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3020 | Szerokość: 50 ... 2020 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Poliwęglan | Kolor: kolor dymny przyciemniany | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1970 | Szerokość: 50 ... 970 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Szerokość: 1000 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9004 (czarny sygnałowy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 1983 | Szerokość: 50 ... 973 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2013 | Szerokość: 1003 | Materiał: Polietylen | Kolor: RAL 9005 (ciemnoczarny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2920 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: Kompozyt Al-PE | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: Kompozyt Al-PE | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Gładki | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Gładki | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2970 | Szerokość: 50 ... 1470 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Szerokość: 1500 | Materiał: AlMg1 | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. szary | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. biały | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 3010 | Szerokość: 50 ... 2010 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3050 | Szerokość: 2050 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7042 (kolor szary jasny) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: RAL 7046 (k. szary ciemniejszy) | |
Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 50 ... 2260 | Szerokość: 50 ... 1560 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny | |
Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2300 | Szerokość: 1600 | Materiał: Polipropylen | Kolor: k. czarny |
Downloads
CAD Data
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Customs tariff number
76061230
Closed panels
50 2.920
50 1.470
On request
* Mandatory information