Technical Data
Properties
Article number | 0.0.641.80 |
---|---|
Line | Line D30 |
Property | black similar to RAL 9005 |
ESD | ESD-safe = Yes |
Weight, spec. Length | m = 142,2 g/m |
Delivery unit | cut-off max. 4500 mm |
Material | PC |
Description
Variants
Sort by
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 4500 | Bauform: ohne Seiten | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Zentrisch | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: beidseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch | |
Baureihe: LPS | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Bauform: einseitig | Ausführung: Exzentrisch |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Customs tariff number
39169090