Bracket, flat
Technical Data
Scope of Delivery
1 automatic flat bracket 8 200x120, die-cast Al, white aluminium similar to RAL 9006
6 automatic T-slot screws M8x11, St, bright zinc-plated
6 countersunk nuts M8x6, St, bright zinc-plated
6 Caps 8 D20, PA-GF, grey similar to RAL 7042
Properties
| Article number | 0.0.727.13 |
|---|---|
| Torque | M = 20 Nm |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 408 g |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The aluminium plate is fitted to the Line 8 grooves of the profiles from the outside. Its large support width results in effective torque load compensation.
Note: Automatic Flat Bracket Sets are not intended as a substitute for screw-attached fastening sets.
Variants
Sort by
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: ✓ | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 5 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 6 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero sinterizado | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 10 | Material: Acero inoxidable | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Inyección de aluminio | Color: Aluminio, natural | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: En ángulo recto | |
| Serie: 8 | Material: Acero | Color: Aluminio blanco | Seguridad ESD: X | Tipo de conexión: Paralela |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
76169990


Aluminio, natural










Aluminio blanco
