Base Plate
On request
Technical Data
Scope of Delivery
4 Cap Screws DIN 7984-M12x30, St, bright zinc-plated
4 washers DIN 433-13, St, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.007.40 |
---|---|
Line | line 12 |
Property | black |
ESD | ESD-safe = No |
Thread | M12 |
Weight | m = 1,54 kg |
Delivery unit | 1 set |
Material | Die-cast zinc, black |
Description
Variants
Sort by
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 5 | Dimensioni esterne: 40x20 | Filettatura: M8 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x30 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 60x60 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 40x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M20 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Triangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Triangolare | Colore: nero | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M12 | Profilo: Arrotondato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: Alluminio naturale | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x60 | Filettatura: M12 + M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M8 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M10 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x40 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M10 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: X | Dimensioni esterne: 80x80 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x100 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 100x50 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x100 | Filettatura: M12 + M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: alluminio brillante | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M12 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x120 | Filettatura: M16 | Profilo: Quadrato | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M16 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 120x60 | Filettatura: M12 | Profilo: Rettangolare | Colore: nero |
Downloads
CAD Data
Accessoires
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000
Base Plate
On request