item divider Motix
Base Plate

Base Plate


Show all 44 variants
On request

Technical Data

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

2 Cap Screws DIN 7984-M12x30, St, bright zinc-plated
2 washers DIN 433-13, St, bright zinc-plated

Properties

Article number 0.0.007.34
Line line 12
Property black
ESD ESD-safe = No
Thread M12
Weight m = 800 g
Delivery unit 1 set
Material Die-cast zinc, black

Description

Stable fastening plates for accommodating Adjustable Feet, Castors and other elements.

The Base Plates/Transport Plates can be screwed into the core bores in the end faces of the profiles or onto the sides of the profiles.

Variants

Sort by

Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  5 Dimensioni esterne:  40x20 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x30 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  6 Dimensioni esterne:  60x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  40x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M20 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Triangolare Triangolare Colore:  nero nero
Serie:  8 Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M12 Profilo:  Arrotondato Arrotondato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  8 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  Alluminio naturale Alluminio naturale
Serie:  8 Dimensioni esterne:  160x60 Filettatura:  M12 + M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M8 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M10 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x40 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M10 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  X Dimensioni esterne:  80x80 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x100 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  100x50 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  10 Dimensioni esterne:  200x100 Filettatura:  M12 + M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  alluminio brillante alluminio brillante
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M12 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x120 Filettatura:  M16 Profilo:  Quadrato Quadrato Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M16 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero
Serie:  12 Dimensioni esterne:  120x60 Filettatura:  M12 Profilo:  Rettangolare Rettangolare Colore:  nero nero

Downloads

CAD Data

Accessoires

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
79070000