Tube
20 3.000
On request
* Mandatory information
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.472.22 |
---|---|
Property | natural |
ESD | ESD-safe = No |
Moment of Inertia, torsional | It = 2,84 cm4 |
Moment of Inertia, x-axis | Ix = 1,5 cm4 |
Moment of Inertia, y-axis | Iy = 1,5 cm4 |
Weight, spec. Length | m = 0,34 kg/m |
Delivery unit | cut-off max. 3000 mm |
Material | Al, anodized |
Resistance Moment, x-axis | Wx = 0,94 cm3 |
Resistance Moment, y-axis | Wy = 0,94 cm3 |
Variants
Sort by
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 50 mm | Material: Aluminio (natural) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 50 mm | Material: Aluminio (natural) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 50 mm | Material: Plástico (PVC) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 50 mm | Material: Plástico (PVC) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 32 mm | Material: Aluminio (natural) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Diámetro: ø 32 mm | Material: Aluminio (natural) | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 32 mm | Material: Plástico (PVC) | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Negro | Diámetro: ø 32 mm | Material: Plástico (PVC) |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
35070402
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
Customs tariff number
76042100
Tube
20 3.000
On request
* Mandatory information