Drive Pulley


Selected variant
Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40 I -200 (0.0.731.44)
Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40 I -200
0.0.731.44
Show all

Technical Data

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Properties

Article number0.0.731.44
LineConveyors
ESD-safeYes
Weightm = 2.57 kg
Delivery unit1 pce.

Description

Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40 I -200 helps ensure belt conveyors run smoothly and evenly with the item indirect drive. Two-row self-aligning ball bearings compensate for potential axial misalignment. The recommended flat conveyor belt width is 190 mm.
The pulley features a drive shaft for connection to the sprocket wheel in the motor fastening set for the indirect drive. A blind hole on the other side can be used to connect to Synchronising Set 8 40 (0.0.703.07).

Variants

Sort by

Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  120 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  160 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  200 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  240 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  320 mm
Typ dopravníku:  Plochý pásový dopravníkTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  400 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Přímý pohonCelková šířka:  80 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  40 mm
Typ dopravníku:  Dopravník s ozubeným řemenemTyp pohonu:  Nepřímý pohonCelková šířka:  80 mm

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 5.0
23170209
eCl@ss 5.1
23170209
eCl@ss 6.0.1
23170209
eCl@ss 7.1
23170209
eCl@ss 8.0
23170209
eCl@ss 11.0
23170209
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Customs tariff number
84313900