Technical Data
Technical note
Hardness HRc 54 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 2 μm
Hardening depth min. 0.6 mm
Roundness 5 μm, Parallelism 8 μm/1000 mm
Properties
| Article number | 0.0.472.31 |
|---|---|
| Diameter | d = 14 mm |
| Property | stainless |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 1.21 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | St, X 46 Cr 13, hardened, polished |
Description
The material properties of the stainless steel make the load factors of Shaft D14, stainless lower than with the standard version.
Variants
Sort by
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D14 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 3000 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D25 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Stahl |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84831095
















