Levelling Knuckle Foot
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
Spindle, St, bright zinc-plated
Base Plate, die-cast zinc, black
Hexagon Nut DIN 934 M12-I8I, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.608.93 |
|---|---|
| Line | line 10 |
| Line | line 12 |
| Line | line 5 |
| Line | line 6 |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 280 g |
| Force max | Fmax. = 5,000 N |
| Delivery unit | 1 pce. |
Description
Variants
Sort by
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 20 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 30 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 47 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 60 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (inox) | a prova di ESD: ✓ | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 80 mm | |
| Serie: - | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: nero | Diametro: - | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: grigio | Diametro: ø 40 mm | |
| Serie: X | Materiale: Acciaio (zincato) | a prova di ESD: X | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 80 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Customs tariff number
73269098
Levelling Knuckle Foot
* Mandatory information


nero
Alluminio naturale








grigio




























