Closed panels
Technical Data
Technical note
Coloured coating on both sides, close to colour code RAL 7016
Thickness tolerance ± 8%
Properties
| Article number | 0.0.720.11 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Weight, spec. Surface | m = 14.49 kg/m2 |
| Delivery unit | 1 pce. panel dimensions. approx. 2800x1850 mm |
| Material | Resin-bonded cellulose laminate |
| Colour | anthracite |
Description
Panels made of resin bonded cellulose laminate are also resistant to high temperatures. The data sheet sets out details relating to thermal expansion that must be taken into account when installing them in frame structures.
Important: Panel elements made of Plastic must be stored and transported lying flat until they are to be installed. Due to the production processes used, the brilliance and colour of laminated surfaces can differ slightly from the RAL colour stated.
Variants
Sort by
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 3000 (rouge feu) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 2040 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9003 (blanc signal) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7030 (gris pierre) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 5014 (bleu pigeon) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9017 (noir trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 9016 (blanc trafic) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2770 | largeur: 50 ... 1820 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2800 | largeur: 1850 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: Anthracite | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2410 | largeur: 50 ... 1190 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2440 | largeur: 1220 | Matériau: Tout en plastique | Couleur: RAL 7035 (gris clair) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique XT | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2000 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2030 | Matériau: Verre acrylique GS | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: PET-G | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1970 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 2000 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: transparent | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3020 | largeur: 50 ... 2020 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polycarbonate | Couleur: teinté en couleur fumée | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1970 | largeur: 50 ... 970 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | largeur: 1000 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9004 (noir signal) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 1983 | largeur: 50 ... 973 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2013 | largeur: 1003 | Matériau: Polyéthylène | Couleur: RAL 9005 (noir intense) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2920 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: Composite Al-PE | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: nu | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2970 | largeur: 50 ... 1470 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | largeur: 1500 | Matériau: AlMg1 | Couleur: aluminium naturel | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: gris | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: blanc | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 3010 | largeur: 50 ... 2010 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 3050 | largeur: 2050 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7042 (gris signalisation) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: RAL 7046 (télégris) | |
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 50 ... 2260 | largeur: 50 ... 1560 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 2300 | largeur: 1600 | Matériau: Polypropylène | Couleur: noir |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Customs tariff number
39219030


RAL 7035 (gris clair)



RAL 7030 (gris pierre)

RAL 5014 (bleu pigeon)

RAL 3000 (rouge feu)

RAL 9017 (noir trafic)

RAL 9016 (blanc trafic)
Anthracite


RAL 9003 (blanc signal)























transparent





teinté en couleur fumée

































RAL 9005 (noir intense)

RAL 9004 (noir signal)





aluminium naturel

nu



gris



blanc

RAL 7042 (gris signalisation)

RAL 7046 (télégris)

noir



