Base Plate
Technical Data
Scope of Delivery
2 Cap Screws DIN 7984-M12x30, St, bright zinc-plated
2 washers DIN 433-13, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.007.37 | 
|---|---|
| Line | line 12 | 
| ESD-safe | No | 
| Thread | M16 | 
| Weight | m = 788 g | 
| Delivery unit | 1 set | 
| Material | Die-cast zinc | 
| Colour | black | 
Description
The Base Plates/Transport Plates can be screwed into the core bores in the end faces of the profiles or onto the sides of the profiles.
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 40x20 | Rosca: M8 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x30 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 60x60 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Rosca: M8 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M20 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio, natural | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 160x60 | Rosca: M12 + M10 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M8 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x40 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M10 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 80x80 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x100 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 100x50 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 10 | Dimensiones exteriores: 200x100 | Rosca: M12 + M16 | Forma:   | Color:    Aluminio blanco | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x120 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M12 | Forma:   | Color:    Negro | |
| Serie: 12 | Dimensiones exteriores: 120x60 | Rosca: M16 | Forma:   | Color:    Negro | 
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23360290
eCl@ss 4.1
 22041424
eCl@ss 5.1
 23250311
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 11.0
 23360290
eCl@ss 4.0
 22041424
eCl@ss 6.0.1
 23250311
eCl@ss 5.0
 23250311
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23360290
Customs tariff number
 79070000


 Negro












 Aluminio blanco














 Aluminio, natural
















