Cable Entry Protector
Technical Data
Scope of Delivery
2 halves
Properties
Article number | 0.0.719.98 |
---|---|
ESD-safe | No |
Weight | m = 3,2 g |
Delivery unit | 1 set |
Material | PA-GF |
Colour | black |
Description
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 30 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 40 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 60 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 80 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 120 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Wand | ESD-sicher: X | Dichtbürste: X | |
Maß X: 160 mm | Anwendungsbereich: Deckel | ESD-sicher: ✓ | Dichtbürste: ✓ |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Customs tariff number
39269097