item CleanAirMobil
0.0.708.96
This product is only available for a short time anymore.
Technical Data
Scope of Delivery
• Schützt Schüler*innen/Mitarbeiter*innen/Gäste durch erhebliche Reduzierung des Infektionsrisikos
• Einsatz von HEPA-Feinstofffiltern (Klasse H14) - 99,995% Abscheidegrad
• Volumenstrom: 1000m³/h bei 50% - 1570m³/h bei 80% Leistung
• Geringe Betriebslautstärke: 46dB(A) bei 50% Leistung - optimaler Bereich für Unterricht/Besprechungen
• Optimale Positionierung im Raum möglich
• Auf zwei Höhen einstellbar über Teleskop-Profil
• Mobiler Einsatz durch feststellbare Rollen
• Luftwechselrate einstellbar über Regler
• Wirksamkeit durch Messungen unter realen Bedingungen im Klassenzimmer nachgewiesen
• Bundesländer fördern Investitionen in mobile Luftreiniger
Properties
Article number | 0.0.708.96 |
---|---|
ESD | ESD-safe = No |
Weight | m = 66 kg |
Delivery unit | 1 pce. |
Description
Downloads
Files
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
Customs tariff number
76109090
item CleanAirMobil
0.0.708.96
This product is only available for a short time anymore.