Universal-Fastening Set
Technical Data
Scope of Delivery
1 Universal Fastener 8, die-cast zinc
1 Button-Head Screw ISO 7380-M8x30, St, bright zinc-plated
1 T-Slot Nut 8 St M8, bright zinc-plated
Properties
Article number | 0.0.026.92 |
---|---|
Line | line 8 |
Property | bright zinc-plated |
ESD-safe | Yes |
Weight | m = 41 g |
Delivery unit | 1 set |
Tightening torque, bright zinc-plated | Mbz-p = 25 Nm |
Description
The profile can be retrofitted and moved at any time. The Universal Fastener is made of die-cast zinc and requires an installation bore.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 12 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados |
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Customs tariff number
83024200