Technical Data
Scope of Delivery
1 Steel sheet casing bright zinc-plated, black
1 Swivelling axis with sealed ball bearing,
1 Wheel axle with sealed ball bearing,
Tyre TPE, track-free, 90 Sh A, grey
Properties
| Article number | 0.0.602.38 | 
|---|---|
| Line | line 12 | 
| Line | line 5 | 
| Line | line 6 | 
| Line | line 8 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 660 g | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
| cleanroom suitability | No | 
| Load-carrying capacity | 80 kg/Castor | 
Description
The Castors have good rolling properties and a high load-carrying capacity and are able to withstand most environmental influences.
Antistatic Castors can also be supplied specifically for use in the electronics sector. They have appropriate tyres and a continuously conductive wheel/casing. The discharge resistance of the antistatic version is 105 Ω.
The carrying capacities indicated are maximum values under ideal conditions, at walking pace (max. 4 km/h) and moving over a smooth, level surface.
If the floor is uneven or the weight is distributed unevenly, the load is calculated separately for each Castor using the following formula:
The castors can be fitted to the groove side of the profiles using appropriate Base Plates (thread lengths may need to be compensated by washers DIN 125). A combination with Floor-Fastening Plate 8 is also possible for specific applications.
Castors can also be attached to the groove side of the profiles using suitable Base Plates/Transport Plates (over-long thread lengths may be compensated for using Washers DIN 125 if necessary). In addition, they can be combined with Floor-Fixing Plate 8 (see Comprehensive Catalogue for MB Building Kit System, Section 2.1 Adjustable Feet) for specific applications.
Variants
Sort by
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: pojedyncza | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | 
Downloads
CAD Data
Files
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23370590
eCl@ss 6.0.1
 23370201
eCl@ss 11.0
 23370590
eCl@ss 7.1
 23370590
eCl@ss 4.0
 22041431
eCl@ss 4.1
 22041431
eCl@ss 5.0
 23250319
eCl@ss 5.1
 23250319
UNSPSC 9.0
 31162701
UNSPSC 7.0
 31162701
Customs tariff number
 83022000




















