item
Closed panels

Closed panels


Show all 134 variants
50 2.920
50 1.470
On request
* Mandatory information

Technical Data

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Scope of Delivery

Panel dimensions approx. 3000x1500 mm

Properties

Article number 0.0.026.73
Property natural anodized
ESD ESD-safe = No
Weight, spec. Surface m = 5,55 kg/m2
Delivery unit cut-off max. 2920x1470 mm
Material Al-PE compound

Description

Compound Material is a light, weather-proof multipurpose material. It can be used indoors for decorative panelling, exhibitions, exhibition stands or displays and outdoors as durable facing, e.g. for door panels.
Compound Material takes the form of a sandwich panel made from aluminium and plastic. It is made up of 3 permanently bonded layers (0.5 mm aluminium, 3.0 mm polyethylene, 0.5 mm aluminium).
Compound Material has good shear rigidity, flexural strength and buckling strength. The rigidity is provided by the 0.5 mm thick aluminium outer sheets made from AlMg1. Consequently, the core material (PE) does not need to be taken into account when calculating the permitted stresses.
The aluminium outer sheets have a matt finish and are anodized. Machining one side of the plate also makes it easy to bend the Compound Material to the desired shape.

Variants

Sort by

Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 2040 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  2070 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9003 (blanc signal) RAL 9003 (blanc signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7030 (gris pierre) RAL 7030 (gris pierre)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 1003 (jaune signal) RAL 1003 (jaune signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 5014 (bleu pigeon) RAL 5014 (bleu pigeon)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 6011 (vert réséda) RAL 6011 (vert réséda)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 3000 (rouge feu) RAL 3000 (rouge feu)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9017 (noir trafic) RAL 9017 (noir trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 9016 (blanc trafic) RAL 9016 (blanc trafic)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2770 largeur:  50 ... 1820 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2800 largeur:  1850 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  Anthracite Anthracite
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2410 largeur:  50 ... 1190 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2440 largeur:  1220 Matériau:  Tout en plastique Couleur:  RAL 7035 (gris clair) RAL 7035 (gris clair)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique XT Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur verre teinté en couleur verre
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur opale teinté en couleur opale
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2000 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2030 Matériau:  Verre acrylique GS Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  PET-G Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1970 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  2000 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  transparent transparent
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3020 largeur:  50 ... 2020 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polycarbonate Couleur:  teinté en couleur fumée teinté en couleur fumée
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1970 largeur:  50 ... 970 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2000 largeur:  1000 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9004 (noir signal) RAL 9004 (noir signal)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 1983 largeur:  50 ... 973 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2013 largeur:  1003 Matériau:  Polyéthylène Couleur:  RAL 9005 (noir intense) RAL 9005 (noir intense)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2920 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  Composite Al-PE Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  nu nu
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2970 largeur:  50 ... 1470 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3000 largeur:  1500 Matériau:  AlMg1 Couleur:  aluminium naturel aluminium naturel
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  gris gris
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  blanc blanc
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 3010 largeur:  50 ... 2010 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  3050 largeur:  2050 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7042 (gris signalisation) RAL 7042 (gris signalisation)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  RAL 7046 (télégris) RAL 7046 (télégris)
Unité de livraison:  découpe Longueur:  50 ... 2260 largeur:  50 ... 1560 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir
Unité de livraison:  pièce Longueur:  2300 largeur:  1600 Matériau:  Polypropylène Couleur:  noir noir

Downloads

CAD Data

Classification

Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 11.0
23360403
eCl@ss 4.0
35020501
eCl@ss 4.1
35020501
eCl@ss 5.0
35020501
eCl@ss 5.1
35020501
eCl@ss 6.0.1
35020501
eCl@ss 7.1
35020501
UNSPSC 7.0
30102206
UNSPSC 9.0
30102206
Customs tariff number
76061230