Rubber Inserts
Technical Data
Technical note
Hardness 80 Sh A, oil and water resisting
Properties
| Article number | 0.0.439.33 |
|---|---|
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 18 g |
| Hardness | 80 Sh A |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | NBR |
| Colour | black |
Description
They can be retrofitted to Knuckle Feet D30 and D40 (not the stainless models) and D60 and D80.
Variants
Sort by
| Diametro: ø 30 mm | Forma: conici | Lunghezza angolo X: 0 | Lunghezza angolo Y: 0 | Altezza/profondità Z: 2 | |
| Diametro: ø 40 mm | Forma: conici | Lunghezza angolo X: 0 | Lunghezza angolo Y: 0 | Altezza/profondità Z: 2 | |
| Diametro: ø 60 mm | Forma: conici | Lunghezza angolo X: 0 | Lunghezza angolo Y: 0 | Altezza/profondità Z: 2.2 | |
| Diametro: ø 80 mm | Forma: conici | Lunghezza angolo X: 0 | Lunghezza angolo Y: 0 | Altezza/profondità Z: 3 | |
| Diametro: ø 80 mm | Forma: cilindrici | Lunghezza angolo X: - | Lunghezza angolo Y: - | Altezza/profondità Z: 10 | |
| Diametro: - | Forma: ad angolo | Lunghezza angolo X: 80 | Lunghezza angolo Y: 40 | Altezza/profondità Z: 3 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Customs tariff number
40169997





