Rubber Inserts
Technical Data
Technical note
Hardness 70 Sh A, oil/water-resistant
Properties
| Article number | 0.0.606.51 |
|---|---|
| Line | line X |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 18 g |
| Hardness | 70 Sh A |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | NBR |
| Colour | black |
Description
Variants
Sort by
| Średnica: ø 30 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2 | |
| Średnica: ø 40 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2 | |
| Średnica: ø 60 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 2.2 | |
| Średnica: ø 80 mm | Kształt: stożkowe | Długość krawędzi X: 0 | Długość krawędzi Y: 0 | Wysokość/głębokość Z: 3 | |
| Średnica: ø 80 mm | Kształt: cylindryczne | Długość krawędzi X: - | Długość krawędzi Y: - | Wysokość/głębokość Z: 10 | |
| Średnica: - | Kształt: prostokątne | Długość krawędzi X: 80 | Długość krawędzi Y: 40 | Wysokość/głębokość Z: 3 |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Customs tariff number
40169997





