Guide Rails z
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.639.45 |
---|---|
Line | Line D30 |
ESD-safe | No |
Weight | m = 578 g/m |
Delivery unit | cut-off max. 4500 mm |
Material | PVC |
Colour | grey similar to RAL 7042 |
Description
Guide Rails e 65 are easily slid onto Roller Conveyors St D30, while Guide Rails z are installed in Kanban trolleys and conveyor lines as separate stop and slide strips using Fastening Bracket D30. Cut to length and it’s ready to use – the ideal system for lean production processes.
The Guide Rails are naturally also available in an electrostatically dissipative (ESD-safe) version to help protect sensitive products.
Variants
Sort by
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 3000 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Aluminium, anodowane | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Tworzywo sztuczne (PVC) | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Tworzywo sztuczne (ABS) | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 4500 | Kształt konstrukcji: bez bocznych ścianek | Materiał: Tworzywo sztuczne (ABS) | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Materiał: Aluminium (k. naturalny) | |
Seria: LPS | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 6000 | Kształt konstrukcji: obustronny | Materiał: Aluminium (k. naturalny) |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Customs tariff number
39169090