Conduit Cap
Technical Data
Properties
Article number | 0.0.718.89 |
---|---|
ESD-safe | No |
Weight | m = 8 g |
Delivery unit | 1 set |
Material | PA-GF |
Colour | black |
Description
The Conduit Cap is divided into two parts to make it easier to pass cables and lines through it. When the lid of the conduit is removed, the top section of the securely screw-attached Conduit Cap can be taken out so that cables can be quickly slotted into place or removed.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 80 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 80 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 120 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 160 mm | Maß Y: 160 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 120 mm | Maß Y: 120 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 15 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 30 mm | Maß Y: 30 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 30 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 20 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: X | Verbindungsart: selbstklemmend | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Durchführung: ✓ | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 40 mm | Maß Y: 40 mm | |
Durchführung: ✓ | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 60 mm | Maß Y: 60 mm | |
Durchführung: ✓ | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 80 mm | |
Durchführung: ✓ | Verbindungsart: geschraubt | Kontur: | Maß X: 80 mm | Maß Y: 40 mm |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Customs tariff number
39269097