Technical Data
Technical note
Temperature range 0 - 60°C
Properties
| Article number | 0.0.472.23 |
|---|---|
| ESD-safe | No |
| Moment of Inertia, torsional | It = 4,16 cm4 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 2,13 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 2,13 cm4 |
| Weight | m = 0,27 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | PVC |
| Colour | black |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 1,33 cm3 |
| Resistance Moment, y-axis | Wy = 1,33 cm3 |
Description
Variants
Sort by
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 50 mm | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 50 mm | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Colore: nero | Diametro: ø 50 mm | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Colore: nero | Diametro: ø 50 mm | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 32 mm | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Colore: Alluminio naturale | Diametro: ø 32 mm | Materiale: Alluminio (naturale) | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Colore: nero | Diametro: ø 32 mm | Materiale: Plastica (PVC) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Colore: nero | Diametro: ø 32 mm | Materiale: Plastica (PVC) |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120490
UNSPSC 7.0
24101709
Customs tariff number
39172310


Alluminio naturale

nero