Technical Data
Technical note
Hardness HRc 60 ± 2
Roughness Ra = 0.3 μm, Rz = 1.6 μm
Hardening depth min. 0.6 mm
Roundness 5 μm, Parallelism 8 μm/1000 mm
Properties
| Article number | 0.0.614.59 |
|---|---|
| Diameter | d = 14 mm |
| Property | bright |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 1.21 kg/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 6000 mm |
| Material | St, Cf 53, hardened, polished |
Variants
Sort by
| Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
| Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Customs tariff number
84831095
















