Drive Pulley Set M
Technical Data
Scope of Delivery
1 Drive Pulley, Flat Belt Conveyor 8 40-240, St
2 Return Pulleys 8 40 D50-240, Al, St, NBR
2 covers 8 40 M -240, St, stainless
2 Profiles 6 30x30 cut-off l=250 mm, Al, anodized
Properties
| Article number | 0.0.725.96 |
|---|---|
| Line | Conveyors |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 6,7 kg |
| Delivery unit | 1 set |
Description
The set comprises the Drive Pulley, two Return Pulleys, two covers 8 40 M and two profile cut-offs for extra rigidity. Drive Unit Set 8 40 M (0.0.725.72) acts as a bearing and fixing for the components. The necessary fixings are included with the Drive Unit Set.
Cover 8 M is made of stainless steel and provides reliable protection against entanglement by safely covering over entrapment points on the pulleys.
The recommended Flat Conveyor Belt width is 230 mm.
Variants
Sort by
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 80 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 120 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 160 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 200 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 240 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 320 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore | Larghezza complessiva: 400 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 40 mm | |
| Tipo di nastro trasportatore: Nastro trasportatore a cinghia dentata | Larghezza complessiva: 80 mm |
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Customs tariff number
84313900












