Swivel castor
Technical Data
Scope of Delivery
1 steel sheet casing, bright zinc-plated
1 swivelling axle with ball bearing
1 wheel axle with ball bearing
1 dust shield
Tyre PU, track-free, 94 Sh A, grey
Properties
| Article number | 0.0.722.85 |
|---|---|
| Line | line 10 |
| Line | line 12 |
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 619,8 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | St |
| Load-carrying capacity | 150 kg/Castor |
Description
These castors are available as swivel castors and swivel castors with a double-brake.
Variants
Sort by
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 50 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: pojedyncza | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 60 kg | Średnica rolki: 75 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 90 kg | Średnica rolki: 80 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (nierdzewna) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 150 kg | Średnica rolki: 100 mm | Wykładzina bieżna: Poliuretan (PU) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: bez | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Wykładzina bieżna: Elastomer termoplastyczny (TPE) | Materiał: Stal (ocynk.) | Blokada: podwójna |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Customs tariff number
83022000




















