Holder, Limit Switch
Technical Data
Scope of Delivery
Housing and anti-torsion block, PA-GF, black
Cap Screw DIN 912-M6x28, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.411.31 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 22 g |
| Delivery unit | 1 set |
Description
When an anti-torsion block is not used, the Limit-Switch Holders can be secured to all profile Lines.
For fastening Limit-Switch Holders D18 and D20 with Hexagon Socket Head Cap Screw DIN 912-M6 and T-Slot Nut of the corresponding Line.
Screw M6x28 comes in a special length for fastening to Line 8 profiles.
Variants
Sort by
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 6,5 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 8 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 12 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 18 mm | |
| Compatibilité: Universal | Diamètre détecteur: Ø 20 mm | |
| Compatibilité: KRF | Diamètre détecteur: - | |
| Compatibilité: Bloc d'entraînement de courroie crantée | Diamètre détecteur: Ø 8 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39269097







