Universal holder
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.720.36 |
|---|---|
| Line | line 5 |
| ESD-safe | No |
| Weight | m = 2 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Material | PA-GF |
| Colour | black |
Description
Cable ties are used to fix cables and hoses along or across the groove.
Assembly Instructions
Variants
Sort by
| Seria: 5 | Położenie kątowe: 0° / 90° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 6 | Położenie kątowe: 0° / 90° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Położenie kątowe: 0° / 90° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. czarny | |
| Seria: - | Położenie kątowe: 0°...360° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: X | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Położenie kątowe: 0° / 90° | Taśma samoklejąca: ✓ | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Położenie kątowe: 0° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. szary | |
| Seria: LPS | Położenie kątowe: 0° / 90° | Taśma samoklejąca: X | Szybki montaż: ✓ | Kolor: k. szary |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Customs tariff number
39269097

k. czarny




k. szary
