Technical Data
Scope of Delivery
2 hinge halves, die-cast zinc, RAL9006 white aluminium
2 fixing elements, PA-GF, black
2 thread bushes M4, St, bright zinc-plated
2 spacer rings, St, stainless
2 hexagon screws, St
Properties
| Article number | 0.0.464.39 | 
|---|---|
| Line | line 5 | 
| ESD-safe | No | 
| Weight | m = 39 g | 
| Load movable | F2 = 100 N | 
| Load movable | F1 = 200 N | 
| Load rigid | F1 = 500 N | 
| Load rigid | F2 = 200 N | 
| Delivery unit | 1 pce. | 
Description
Variants
Sort by
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: X | Modelo: Normal | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: ✓ | Modelo: Normal | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: X | Modelo: Normal | |
| Serie: 6 | Dimensiones exteriores: 30x30 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: ✓ | Modelo: Normal | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: X | Modelo: Normal | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 40x40 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: ✓ | Modelo: Normal | |
| Serie: 8 | Dimensiones exteriores: 80x40 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: X | Modelo: Normal | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: X | Modelo: Normal | |
| Serie: x | Dimensiones exteriores: 40x40 | Modelo articulación: individual | Maneta de bloqueo: ✓ | Modelo: Normal | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Modelo articulación: Frente / Ranura | Maneta de bloqueo: X | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Dimensiones exteriores: 20x20 | Modelo articulación: Frente / Frente | Maneta de bloqueo: X | Modelo: En ambos lados | 
Downloads
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 23020104
eCl@ss 11.0
 23360301
eCl@ss 4.0
 23030704
eCl@ss 4.1
 23030704
eCl@ss 5.0
 23020104
eCl@ss 5.1
 23020104
eCl@ss 6.0.1
 23020104
eCl@ss 7.1
 23020104
UNSPSC 9.0
 31162403
UNSPSC 7.0
 31162403
Customs tariff number
 79070000












