Profile bar
Technical Data
Technical note
Threaded bore max. M12
Properties
| Article number | 0.0.003.74 | 
|---|---|
| Line | line 12 | 
| Property | bright zinc-plated | 
| ESD-safe | Yes | 
| Weight | m = 600 g | 
| Delivery unit | 1 pce., length 500 mm | 
| Material | St | 
Description
Variants
Sort by
| Série: 5 | Modèle: Standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: standard | Couleur:  zingué | |
| Série: 5 | Modèle: Standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: standard | Couleur:  alu blanc | |
| Série: 6 | Modèle: Standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: standard | Couleur:  zingué | |
| Série: 6 | Modèle: Standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: standard | Couleur:  alu blanc | |
| Série: 8 | Modèle: Standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: standard | Couleur:  zingué | |
| Série: 8 | Modèle: Standard | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: standard | Couleur:  alu blanc | |
| Série: 8 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur:  zingué | |
| Série: 8 | Modèle: Profilé St | Matériau: Acier (inoxydable) | Modèle: standard | Couleur:  alu blanc | |
| Série: 10 | Modèle: Standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: standard | Couleur:  zingué | |
| Série: 10 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur:  zingué | |
| Série: 12 | Modèle: Standard | Matériau: Acier zingué | Modèle: standard | Couleur:  zingué | |
| Série: 12 | Modèle: lourd | Matériau: Acier zingué | Modèle: lourd | Couleur:  zingué | 
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
 eCl@ss 8.0
 35010190
eCl@ss 6.0.1
 23360290
eCl@ss 4.0
 35010118
eCl@ss 4.1
 35010118
eCl@ss 5.0
 35010190
eCl@ss 5.1
 35010190
UNSPSC 9.0
 30102304
eCl@ss 7.1
 35010190
eCl@ss 11.0
 35060290
UNSPSC 7.0
 30102304
Customs tariff number
 72166900











