Butt Fastener D30
* Mandatory information
Technical Data
Scope of Delivery
2 butt fastener halves, die-cast aluminium, natural
1 Hexagon Socket Head Cap Screw similar to DIN 912-M6x29.4, St, bright zinc-plated
1 Hexagon nut DIN 934 M6-I8I, St, bright zinc-plated
Properties
| Article number | 0.0.646.94 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| ESD-safe | Yes |
| Weight | m = 128.8 g |
| Delivery unit | 1 pce. |
| Status on delivery | Preassembled |
| Torque | M = 10 Nm |
Description
Butt Fasteners D30-30°and D30-60° are ideal for building FIFO racks with ergonomic goods removal points.
Variants
Sort by
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 30° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 45° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 60° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 50 | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Vnitřní | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Úhlová poloha | Typ montáže: Závit | Úhlová poloha: 90° | Vnitřní poloměr: Vnitřní poloměr 25 | 2. typ: Dvojitý | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: 0° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - | |
| Typ připojení: Na tupo | Typ montáže: Vnější | Úhlová poloha: -90° až +90° / 0° až +360° | Vnitřní poloměr: - | 2. typ: - |
Downloads
CAD Data
Accessories
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Customs tariff number
83024900
Butt Fastener D30
* Mandatory information













