Cover Profile, rounded/rectangular
Technical Data
Properties
| Article number | 0.0.452.06 |
|---|---|
| Line | line 8 |
| ESD-safe | No |
| Cross-sectional area | A = 1.37 cm2 |
| Moment of Inertia, x-axis | Ix = 0.01 cm4 |
| Moment of Inertia, y-axis | Iy = 6.04 cm4 |
| Weight | m = 370 g/m |
| Delivery unit | 1 pce., length 3000 mm |
| Material | Al, anodized |
| Colour | natural |
| Resistance Moment, x-axis | Wx = 0.05 cm3 |
Description
They can be retrofitted to all accessible profile side faces.
Variants
Sort by
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 40 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 40 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 80 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 80 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 40 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 40 mm | |
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 80 mm | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | Profilo: | Larghezza del profilato: 80 mm |
Downloads
CAD Data
Classification
Classifications are industry-wide product data standards that are used, among other things, to support structured processing in ERP and e-business systems. Do you need the classification data for all item products for your e-procurement system? If so, please don’t hesitate to contact us.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Customs tariff number
76042990